Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SEHBL3
Catalog Number
SEHBL3
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
For Hubbellock devices
Type
Switched Enclosure
UPC
783585006000
Poids
3.8 lb
Résistance diélectrique
Withstands 3,000V minimum
Calibre des fils
#10 AWG
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
1