HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, de qualité industrielle, à levier, à logement à interrupteur Twist-Lock avec prise précâblée HBL2730, 30A Twist-Lock®, 3 phases 480 V CA, NEMA L16-30R, borne à borne vis, gris., SE2730A
Image of SE2730A Interrupteurs et commandes d'éclairage, de qualité industrielle, à levier, à logement à interrupteur Twist-Lock avec prise précâblée HBL2730, 30A Twist-Lock®, 3 phases 480 V CA, NEMA L16-30R, borne à borne vis, gris., SE2730A

Interrupteurs et commandes d'éclairage, de qualité industrielle, à levier, à logement à interrupteur Twist-Lock avec prise précâblée HBL2730, 30A Twist-Lock®, 3 phases 480 V CA, NEMA L16-30R, borne à borne vis, gris., SE2730A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SE2730A

Interrupteurs et commandes d'éclairage, de qualité industrielle, à levier, à logement à interrupteur Twist-Lock avec prise précâblée HBL2730, 30A Twist-Lock®, 3 phases 480 V CA, NEMA L16-30R, borne à borne vis, gris.

Les boîtiers Switched Twist-Lock® et Hubbellock® intègrent un réceptacle et un interrupteur pour produire des avantages distincts pour l'utilisateur. Ce boîtier remplace le boîtier, l'interrupteur, le couvercle et le tout dans un design compact qui répond aux exigences d'étanchéité à la pluie de type 3R ou à la poussière 12K. La prise est inclinée vers le bas pour un profil bas, et elle maintient un profil bas tout en pouvant accueillir une prise Twist-Lock de 20 ou 30 A ou une prise Hubbellock de 30 A à 4 fils. Le boîtier peut être utilisé dans des applications d'alimentation supérieure, inférieure ou arrière. La poignée est conçue pour être verrouillée en position OFF pour une protection contre le verrouillage. Hubbell a développé le boîtier de sécurité commuté parce que les utilisateurs souhaitent pouvoir déconnecter les appareils à haute tension en toute confiance. Hubbell a répondu avec une gamme de boîtiers de sécurité commutés pour les prises Twist-Lock et Hubbellock. La présence de l'interrupteur intégré et de la prise dans un boîtier compact et non métallique encourage une pratique de fonctionnement sûre consistant à déconnecter l'interrupteur plutôt que la fiche et la prise. Pour les usines et les usines d'une grande variété d'industries, ainsi que pour les installations industrielles légères, les boîtiers commutés de Hubbell offrent une mise à niveau pratique, compacte et facile à installer.

  • La poignée verrouillable offre une protection contre le verrouillage pour une plus grande sécurité et est conforme aux exigences de l'OSHA en matière de verrouillage
  • Interrupteur d'une puissance nominale en chevaux-vapeur
  • Porte et charnière sans joint pour grand réceptacle
  • Cadre interne à usage intensif reliant le conduit et toutes les mises à la terre et doté d'un support DIN.

Général

Catalog Number

SE2730A

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Base - PBT
  • Conduit Hub - Zinc ¾" watertight
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - PBT
  • Shaft - PBT
  • Top - PBT

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Switched Enclosure

Type d'article

UPC

783585006352

Dimensions

Dimensions

11.38 po x 4.88 po x 4.38 po

Hauteur

4.38 in

Largeur

4.88 in

Longueur

11.38 in

Poids

4 lb

Caractéristiques électriques

Résistance diélectrique

Withstands 3,000V minimum

Tension nominale

3 Phase 480 VAC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L16-30R

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified Type 3R and 12K Enclosure Rating
  • Listed to UL Standard

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

1