HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, dispositifs combinés, de qualité résidentielle, série de décorateurs, 1) bascule monopôle, 1) prise Inviolable simple, 15A 120V AC, câblage latéral, RCD108WTR
Image of RCD108WTR Interrupteurs et commandes d'éclairage, dispositifs combinés, de qualité résidentielle, série de décorateurs, 1) bascule monopôle, 1) prise Inviolable simple, 15A 120V AC, câblage latéral, RCD108WTR

Interrupteurs et commandes d'éclairage, dispositifs combinés, de qualité résidentielle, série de décorateurs, 1) bascule monopôle, 1) prise Inviolable simple, 15A 120V AC, câblage latéral, RCD108WTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCD108WTR

Interrupteurs et commandes d'éclairage, dispositifs combinés, qualité résidentielle, série de décorateurs, 1) bascule à un pôle, 1) prise Inviolable simple, 15A 120V AC, côté filaire.

  • Bascule lisse et silencieuse 
  • profil bas, moins de 1 pouce de profondeur 
  • La fonction auto-mise à la terre est standard

Prise inviolable

Général

Action

Snap Switch

Actionneur

Rocker

Application

Résidentiel

Catalog Number

RCD108WTR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Configuration des contacts

Two Position

Cycles de fonctionnement

30,000 Minimum

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

vis de fixation

Performance

  • Electrical - Dielectric voltage - Withstands 1,500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Endurance - 30,000 cycles minimum
  • Electrical - Max. working voltage - 120V
  • Electrical - Overload - 1.5 times rating
  • Environmental - Flammability - UL V0
  • Environmental - Operating temperatures - Maximum continuous 60°C
  • minimum -20°C (without impact)
  • Mechanical - Terminal accommodation - Back and side wire: #14 AWG min. - #12 AWG max. solid and stranded copper wire only
  • push wire: #14 AWG solid copper wire only

Spécifications

  • Base and body - PVC
  • Mounting strap - Galvanized steel
  • Rocker - Polycarbonate
  • Terminal screws - Steel
  • Terminals - Brass

Température fonctionnement

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Type d'article

Dispositifs combinés d'interrupteur et de prise Décorateur

UPC

883778302381

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Size

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

15A

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1) Single Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Liée à l'opération

Action

Snap Switch

Actionneur

Rocker

Cycles de fonctionnement

30,000 Minimum

Performance

  • Electrical - Dielectric voltage - Withstands 1,500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Endurance - 30,000 cycles minimum
  • Electrical - Max. working voltage - 120V
  • Electrical - Overload - 1.5 times rating
  • Environmental - Flammability - UL V0
  • Environmental - Operating temperatures - Maximum continuous 60°C
  • minimum -20°C (without impact)
  • Mechanical - Terminal accommodation - Back and side wire: #14 AWG min. - #12 AWG max. solid and stranded copper wire only
  • push wire: #14 AWG solid copper wire only

Température fonctionnement

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

10