HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, gradateur, rotatif, simple pôle et trois voies, charges CFL et DEL, blanc, RDVCL153PW
Image of RDVCL153PW Interrupteurs et commandes d'éclairage, gradateur, rotatif, simple pôle et trois voies, charges CFL et DEL, blanc, RDVCL153PW

Interrupteurs et commandes d'éclairage, gradateur, rotatif, simple pôle et trois voies, charges CFL et DEL, blanc, RDVCL153PW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RDVCL153PW

Interrupteurs et commandes d'éclairage, gradateur, rotatif, pôle simple et trois voies, charges CFL et DEL, blanc.

  • Contrôle optimal CFL et DEL
  • Réglage bas de gamme pour un réglage fin
  • Décorateur et style traditionnel à bascule disponible

Général

Application - pour utilisation sur

Only use with Compatible Dimmable Bulbs

Catalog Number

RDVCL153PW

Conditions environnementales

Utilisation à l'intérieur uniquement

Construction

Sangle en métal, façade en polycarbonate

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Vis et connecteurs de fils inclus

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Spécifications

  • Product Type - Decorator Dimmer
  • Termination - Single Pole/Three Way

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Rocker Dimmer

Type

LED/CFL

UPC

883778304545

Dimensions

Hauteur

4.1 in

Largeur

2.2 in

Profondeur

1.3 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

1.25 A

Description de la tension nominale

120V AC

Description du courant nominal

1.25 A

Puissance en Watts

150 W

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

Single Pole / 3-Way

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Utilisation à l'intérieur uniquement

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2592

Quantité dans l'emballage

24