HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, H-MOSS, Add-A-Relay, 10A, Pilot Duty,277V CA, AAR10C277
Image of AAR10C277 Interrupteurs et commandes d'éclairage, H-MOSS, Add-A-Relay, 10A, Pilot Duty,277V CA, AAR10C277

Interrupteurs et commandes d'éclairage, H-MOSS, Add-A-Relay, 10A, Pilot Duty,277V CA, AAR10C277

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AAR10C277

Interrupteurs et commandes d'éclairage, H-MOSS, Add-A-Relay, 10A, Pilot Duty,277V CA.

Utilisation avec 277V CA uniquement

Général

Catalog Number

AAR10C277

Couleur

Gris

Série

  • Dual
  • Ultrasonic
  • Passive Infrared

Type

Relays

Type

Accessories

UPC

783585158754

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120/277V AC;24V DC

Tension nominale

  • 120/277 VAC
  • 24 VDC