HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120V CA, câblage arrière et latéral, rouge, 4901PLR120
Image of 4901PLR120 Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120V CA, câblage arrière et latéral, rouge, 4901PLR120

Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120V CA, câblage arrière et latéral, rouge, 4901PLR120

Marque: Bryant

No de catalogue: 4901PLR120

Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120V CA, câblage arrière et latéral, rouge.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Unipolaire
  • 20 A, 120 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4901PLR120

Couleur

Rouge

Série

Extra Heavy Duty

Type

Single Pole

Type

Toggle

UPC

781786657908

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10