HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs de qualité commerciale, interrupteurs encastrés et spécialisés, interrupteurs à poignée chauve-souris, interrupteur bipolaire momentané à centre fermé 10A 250V/10A, HBL223MM
Image of HBL223MM Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs de qualité commerciale, interrupteurs encastrés et spécialisés, interrupteurs à poignée chauve-souris, interrupteur bipolaire momentané à centre fermé 10A 250V/10A, HBL223MM

Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs de qualité commerciale, interrupteurs encastrés et spécialisés, interrupteurs à poignée chauve-souris, interrupteur bipolaire momentané à centre fermé 10A 250V/10A, HBL223MM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL223MM

Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs de qualité commerciale, interrupteurs encastrés et spécialisés, interrupteurs à poignée chauve-souris, interrupteur bipolaire momentané à centre fermé 10A 250V/10A.

Nickelé pour la résistance à la corrosion

Général

Action

DPDT

Catalog Number

HBL223MM

Configuration des contacts

Momentary

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Panel Mount

Performance

Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum -40 °C Without Impact

Puissance max. (hp)

1.5

Série

Double Pole/Double Throw

Spécifications

  • Body Material - Impact Resistant Thermoplastic Body
  • Bushing - Brass- Nickel Plated
  • Contacts - Fine Silver
  • Strap Material - Nickel Plated
  • Toggle - Brass- Nickel Plated

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Screw Terminal

Type

Momentary

Type d'article

Panel Mount and Bat Handle Switch

UPC

783585313177

Dimensions

Dimensions

2.27 po x 0.76 po x 1.3 po

Hauteur

1.3 in

Largeur

0.76 in

Longueur

2.27 in

Poids

0.1 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

10/20 A

Courant nominal

10/20 A

Tension nominale

250/125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

Double Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

DPDT

Performance

Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum -40 °C Without Impact

Puissance max. (hp)

1.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Méthode de montage

Panel Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

10