HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs industriels, sectionneurs, interrupteurs sans fusible, couvercle de remplacement pour 30A, HBLDS3RC
Image of HBLDS3RC Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs industriels, sectionneurs, interrupteurs sans fusible, couvercle de remplacement pour 30A, HBLDS3RC

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs industriels, sectionneurs, interrupteurs sans fusible, couvercle de remplacement pour 30A, HBLDS3RC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS3RC

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteurs industriels, sectionneurs, interrupteurs sans fusible, couvercle de remplacement pour 30A.

La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Construit à partir d'un matériau non métallique stabilisé aux UV résistant à la corrosion et aux chocs
  • Protection contre la pénétration d'eau IP69k et Type 4X, 12K
  • Certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments
  • Poignée rouge très visible qui répond aux capacités de verrouillage/étiquetage OSHA
  • L'intérieur réversible s'adapte à l'ouverture de conduit supérieure ou inférieure

Général

Application

Labelless (30A)

Catalog Number

HBLDS3RC

Indicateur EU RoHs

No

Protection d'infiltrations

IP66

Série

Non-Fused;Fused

Type

Replacement Covers

Type

Accessories

UPC

783585912448

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

350

Quantité dans l'emballage

10