HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, connecteur pilote unipolaire, fil rigide, 15/20A Amérique du Nord, SNAPSPP1NA
Image of SNAPSPP1NA Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, connecteur pilote unipolaire, fil rigide, 15/20A Amérique du Nord, SNAPSPP1NA

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, connecteur pilote unipolaire, fil rigide, 15/20A Amérique du Nord, SNAPSPP1NA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAPSPP1NA

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, connecteur pilote unipolaire, fil rigide, 15/20A Amérique du Nord.

  • Logement de borne transparent
  • Aucune pièce sous tension exposée
  • Entièrement isolé

Général

Application

Accessories

Catalog Number

SNAPSPP1NA

Couleur

Clair

Indicateur EU RoHs

Yes

Série

SNAPConnect® Series

Type

For Single Pole pilot Light

Type

Pigtailed Connector

Type d'article

SNAPConnect® Switch Pigtailed Connector

UPC

783585186030

Dimensions

Dimensions

6.5 po x 1.39 po x 0.84 po

Hauteur

0.84 in

Largeur

1.39 in

Longueur

6.5 in

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10000

Quantité dans l'emballage

20