Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAPSP1NA
Application
Accessories
Catalog Number
SNAPSP1NA
Couleur
Clair
Série
SNAPConnect® Series
Type
For Single Pole General Purpose and Illuminated
Type
Pigtailed Connector
Type d'article
SNAPConnect® Switch Pigtailed Connector
UPC
783585189956
Dimensions
6.5 po x 1.39 po x 0.84 po
Hauteur
0.84 in
Largeur
1.39 in
Longueur
6.5 in
Poids
0.048 lb
Calibre des fils
#12 AWG
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
10000
Quantité dans l'emballage
20