HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, blanc, CSB220BW
Image of CSB220BW Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, blanc, CSB220BW

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, blanc, CSB220BW

Marque: Bryant

No de catalogue: CSB220BW

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, blanc.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Bipolaire
  • 20 A 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Catalog Number

CSB220BW

Couleur

Blanc

Série

General Purpose

Type

Double Pole

Type

Toggle

UPC

781786737105

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Quantité dans l'emballage

10