HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, blanc, CS120BW
Image of CS120BW Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, blanc, CS120BW

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, blanc, CS120BW

Marque: Bryant

No de catalogue: CS120BW

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, blanc.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Unipolaire
  • 20 A 120/277 V CA
  • Câblage latéral uniquement

Général

Catalog Number

CS120BW

Couleur

Blanc

Série

General Purpose

Type

Single Pole

Type

Toggle

UPC

781786174467

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10