HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, bouton-poussoir, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, brun, 4983
Image of 4983 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, bouton-poussoir, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, brun, 4983

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, bouton-poussoir, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, brun, 4983

Marque: Bryant

No de catalogue: 4983

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, bouton-poussoir, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, brun.

  • Bouton-poussoir
  • C.A. à usage général
  • Trois voies
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage latéral uniquement

Général

Catalog Number

4983

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Yes

Série

General Purpose

Type

Three Way

UPC

781786498303

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10