HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle éclairée, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, 4803GLI
Image of 4803GLI Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle éclairée, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, 4803GLI

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle éclairée, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, 4803GLI

Marque: Bryant

No de catalogue: 4803GLI

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle éclairée, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Trois voies
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4803GLI

Couleur

Ivoire

Série

Extra Heavy Duty

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

781786623613

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10