Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PBSPL1
Standard Product
Actionneur
Push Buttons
Catalog Number
PBSPL1
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Cable Mounted
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Red Pilot Light
Type d'indicateurs
None
UPC
783585530505
Poids
0.25 lb
Capacité des contacts
Pilot Duty Only
Connectivité
Terminal Screws
Phase
Single Phase
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Actionneur
Push Buttons
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'indicateurs
None
Quantité dans l'emballage
10