Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDS6SSVFD
La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.
Application
Labelless
Catalog Number
HBLDS6SSVFD
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Méthode de montage
Feet are fixed
Performance
Série
Non-Fused
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Heavy Duty
Type
Disconnect Switches
Type d'armoire
Type 4X, IP69k
UPC
783585372730
Dimensions
11.63 po x 7.3 po x 5.39 po
Hauteur
5.39 in
Largeur
7.3 in
Longueur
11.63 in
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Résistance diélectrique
Withstands 3000V AC minimum
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Méthode de montage
Feet are fixed