HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, momentané, unipolaire à double coupure centrale, 15A 120/277V CA, borne à bascule grise, vis de borne, HBL1556GY
Image of HBL1556GY Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, momentané, unipolaire à double coupure centrale, 15A 120/277V CA, borne à bascule grise, vis de borne, HBL1556GY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, momentané, unipolaire à double coupure centrale, 15A 120/277V CA, borne à bascule grise, vis de borne, HBL1556GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1556GY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, momentané, unipolaire à double coupure centrale, 15A 120/277V CA, borne à bascule grise, vis de borne.

  • Grandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes
  • Bascule en nylon résistant à la rainure
  • Gabarit de dénudage pour un câblage précis

Momentary Contact

Général

Action

SPDT

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

HBL1556GY

Configuration des contacts

Momentary

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. Solid and stranded copper wire only

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Base Material - Thermoset, Blue
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoset

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole Double Throw

Type

Toggle

UPC

783585432762

Dimensions

Dimensions

4.06 po x 1.31 po x 1.89 po

Hauteur

1.89 in

Largeur

1.31 in

Longueur

4.06 in

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120-277 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

SPDT

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. Solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10