HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, blanc, 4801BW
Image of 4801BW Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, blanc, 4801BW

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, blanc, 4801BW

Marque: Bryant

No de catalogue: 4801BW

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, blanc.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Unipolaire
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4801BW

Couleur

Blanc

Série

Heavy Duty

Type

Single Pole

Type

Toggle

UPC

781786715363

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10