HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule lumineux, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule rouge, HBL1221ILR
Image of HBL1221ILR Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule lumineux, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule rouge, HBL1221ILR

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule lumineux, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule rouge, HBL1221ILR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1221ILR

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule lumineux, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule rouge.

  • Grandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes
  • Bascule en nylon résistant à la rainure
  • Gabarit de dénudage pour un câblage précis

Illuminated Toggle

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

HBL1221ILR

Couleur

Rouge

Indicateur

Light On with Load Off

Indicateur EU RoHs

No

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. Solid and stranded copper wire only

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Base Material - Thermoset, Red
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoset

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole

Type

Toggle

UPC

783585434537

Dimensions

Dimensions

4.06 po x 1.31 po x 1.86 po

Hauteur

1.86 in

Largeur

1.31 in

Longueur

4.06 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120-277 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Indicateur

Light On with Load Off

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. Solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10