Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDS3ACNK
La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.
Application
Sans étiquette
Catalog Number
HBLDS3ACNK
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
External fully adjustable feet
Performance
Série
Non-Fused
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Heavy Duty
Type
Sectionneurs de moteurs
Type d'armoire
Type 4X, IP69k
UPC
783585003771
Dimensions
8.5 po x 6 po x 4.12 po
Hauteur
4.12 in
Largeur
6 in
Longueur
8.5 in
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Résistance diélectrique
Withstands 3000V AC minimum
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Méthode de montage
External fully adjustable feet
Nombre d'unités sur la palette
390
Quantité dans l'emballage
1