HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, sectionneurs MotorQuick, interrupteur sans fusible, tripolaire, 30A 600V CA, gris, avec 2 prises LINKOSITY pré-câblées, HBLDS3MQR2
Image of HBLDS3MQR2 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, sectionneurs MotorQuick, interrupteur sans fusible, tripolaire, 30A 600V CA, gris, avec 2 prises LINKOSITY pré-câblées, HBLDS3MQR2

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, sectionneurs MotorQuick, interrupteur sans fusible, tripolaire, 30A 600V CA, gris, avec 2 prises LINKOSITY pré-câblées, HBLDS3MQR2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS3MQR2

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, sectionneurs MotorQuick, interrupteur sans fusible, tripolaire, 30A 600V CA, gris, avec 2 prises LINKOSITY pré-câblées.

  • Boîtier Valox® à haute résistance aux chocs
  • Poignée verrouillable conforme à la réglementation OSHA sur la consignation et l'étiquetage
  • Boîtier de type 4X

Standard Product

Général

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

HBLDS3MQR2

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - 6,000 cycles with load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous 75°C, Min. continuous -40°C
  • Mechanical - Impact Resistance - UL746C
  • Mechanical - Mechanical Life - 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Terminal Accommodations - 30A, #14 AWG Min. - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 30A, 20 inch pounds

Protection d'infiltrations

IP67

Puissance max. (hp)

15

Série

MotorQuick/LINKOSITY

Spécifications

  • Contact Carrier - Nylon 6/6, white
  • Contact Materials - Brass pins
  • Contact Plating - Hard gold over palladium/nickel
  • Coupling Hardware - Nickel plated brass
  • Overmold Material - Glass filled polyurethane, gray

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

Type 4X

UPC

783585310947

Dimensions

Dimensions

8.5 po x 6 po x 4.12 po

Hauteur

4.12 in

Largeur

6 in

Longueur

8.5 in

Poids

3.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pre-Wired

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

18000

Résistance diélectrique

2,200V AC minimum for 1 minute

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Listed to UL 2238 and UL 50E
  • UL 508, Industrial Control Equipment File #E36355

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - 6,000 cycles with load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous 75°C, Min. continuous -40°C
  • Mechanical - Impact Resistance - UL746C
  • Mechanical - Mechanical Life - 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Terminal Accommodations - 30A, #14 AWG Min. - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 30A, 20 inch pounds

Puissance max. (hp)

15

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact