Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAP3W2NA
Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.
Application
Accessories
Catalog Number
SNAP3W2NA
Couleur
Clair
Indicateur EU RoHs
Yes
Série
SNAPConnect® Series
Type
For Three Way General Purpose and Illuminated
Type
Connecteur en queue de cochon
Type d'article
Connecteur en queue de cochon de l'interrupteur SNAPConnect
UPC
783585189963
Dimensions
6.5 po x 1.39 po x 0.84 po
Hauteur
0.84 in
Largeur
1.39 in
Longueur
6.5 in
Calibre des fils
#12 AWG
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
9000
Quantité dans l'emballage
20