Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DSL30W1
Catalog Number
DSL30W1
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Série
Température fonctionnement
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Type
Switches
Type
Accessories
Type d'article
Low Voltage Switch
UPC
783585159300
Largeur
2.44 in
Longueur
4.87 in
Description de la tension nominale
24V DC
Tension nominale
24 VDC
Indicateur EU RoHs
No
Humidité
10% to 90% non-condensing relative humidity
Température fonctionnement
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Quantité dans l'emballage
50