HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité spécifique, interrupteurs décoratifs, CA à usage général, bipolaire, 20 A 120/277 V CA, câblé à l'arrière et sur le côté, pré-câblé avec 8" #12 THHN, noir, DSL220BK
Image of DSL220BK Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité spécifique, interrupteurs décoratifs, CA à usage général, bipolaire, 20 A 120/277 V CA, câblé à l'arrière et sur le côté, pré-câblé avec 8" #12 THHN, noir, DSL220BK
Image of DSL220BK Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité spécifique, interrupteurs décoratifs, CA à usage général, bipolaire, 20 A 120/277 V CA, câblé à l'arrière et sur le côté, pré-câblé avec 8" #12 THHN, noir, DSL220BK

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité spécifique, interrupteurs décoratifs, CA à usage général, bipolaire, 20 A 120/277 V CA, câblé à l'arrière et sur le côté, pré-câblé avec 8" #12 THHN, noir, DSL220BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DSL220BK

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité spécifique, interrupteurs décoratifs, CA à usage général, bipolaire, 20 A 120/277 V CA, câblé à l'arrière et sur le côté, pré-câblé avec 8" #12 THHN, noir.

  • Économie de travail
  • Vis de montage captive pour le nettoyage du filetage
  • Le pont en acier plaqué zinc est résistant à la corrosion

Général

Application

8" #12 AWG THHN

Catalog Number

DSL220BK

Couleur

Black

Matériau

Polycarbonate

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - 8" #12 AWG THHN

Série

General Purpose

Spécifications

  • Contacts - Silver Alloy
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Mounting Bridge - Nickel Plated Steel with Auto Ground Staple
  • Rocker Material - Thermoplastic
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Double Pole

Type

Rocker/Decorator

Type d'article

Double Pole Style Line Decorator Switch

UPC

783585150956

Dimensions

Dimensions

4.12 po x 1.73 po x 1.61 po

Hauteur

1.61 in

Largeur

1.73 in

Longueur

4.12 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pre-Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de pôles

Double Pole

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - 8" #12 AWG THHN

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

50