HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, variateur, bascule, trois voies, 600 W 120 V AC, ivoire, RAY603PI
Image of RAY603PI Interrupteurs et commandes d'éclairage, variateur, bascule, trois voies, 600 W 120 V AC, ivoire, RAY603PI
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, variateur, bascule, trois voies, 600 W 120 V AC, ivoire, RAY603PI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RAY603PI

Interrupteurs et commandes d'éclairage, gradateur, bascule, trois voies, 600W 120V AC, Ivoire.

  • Aucun neutre requis
  • Réglage bas de gamme pour un réglage fin
  • Style traditionnel à bascule disponible

Général

Application - pour utilisation sur

Only use with Compatible Dimmable Bulbs

Catalog Number

RAY603PI

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Construction

Metal Strap, Polycarbonate Front

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Spécifications

  • Product Type - Toggle Preset Dimmers
  • Termination - Three Way

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Toggle Dimmer

Type

Incandescent

UPC

883778116858

Dimensions

Hauteur

4.1 in

Largeur

2.2 in

Profondeur

1.3 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

5 A

Description de la tension nominale

120V AC

Description du courant nominal

5 A

Puissance en Watts

600 W

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

3-Way

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Use Only

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

6