HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, voyant lumineux, qualité industrielle extra-robuste, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 30A 277V CA, câblage arrière et latéral, rouge, 3002PLR277
Image of 3002PLR277 Interrupteurs et commandes d'éclairage, voyant lumineux, qualité industrielle extra-robuste, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 30A 277V CA, câblage arrière et latéral, rouge, 3002PLR277

Interrupteurs et commandes d'éclairage, voyant lumineux, qualité industrielle extra-robuste, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 30A 277V CA, câblage arrière et latéral, rouge, 3002PLR277

Marque: Bryant

No de catalogue: 3002PLR277

Interrupteurs et commandes d'éclairage, voyant lumineux, qualité industrielle extra-robuste, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 30A 277V CA, câblage arrière et latéral, rouge.

  • Qualité industrielle très résistante
  • Interrupteurs à bascule
  • C.A. à usage général
  • Bipolaire
  • 30 A, 277 V CA

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

3002PLR277

Couleur

Rouge

Série

Extra Heavy Duty

Type

Double Pole

Type

Toggle

UPC

781786650107

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10