HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, voyant lumineux, qualité industrielle extra-robuste, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaires, 30A 120V CA, câblés à l'arrière et sur le côté, rouges, 3001PLR120
Image of 3001PLR120 Interrupteurs et commandes d'éclairage, voyant lumineux, qualité industrielle extra-robuste, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaires, 30A 120V CA, câblés à l'arrière et sur le côté, rouges, 3001PLR120

Interrupteurs et commandes d'éclairage, voyant lumineux, qualité industrielle extra-robuste, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaires, 30A 120V CA, câblés à l'arrière et sur le côté, rouges, 3001PLR120

Marque: Bryant

No de catalogue: 3001PLR120

Interrupteurs et commandes d'éclairage, voyant lumineux, qualité industrielle extra-robuste, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaires, 30A 120V CA, câblés à l'arrière et sur le côté, rouges.

  • Qualité industrielle très résistante
  • Interrupteurs à bascule
  • C.A. à usage général
  • Unipolaire
  • 30 A, 120 V CA

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

3001PLR120

Couleur

Rouge

Série

Extra Heavy Duty

Type

Single Pole

Type

Toggle

UPC

781786649903

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10