HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes de moteur, sectionneurs, interrupteur sans fusible, trois pôles, 30A 600Vs, acier inoxydable, boîtier NEMA 4X, HBLDS3SS
Image of HBLDS3SS Interrupteurs et commandes de moteur, sectionneurs, interrupteur sans fusible, trois pôles, 30A 600Vs, acier inoxydable, boîtier NEMA 4X, HBLDS3SS

Interrupteurs et commandes de moteur, sectionneurs, interrupteur sans fusible, trois pôles, 30A 600Vs, acier inoxydable, boîtier NEMA 4X, HBLDS3SS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS3SS

Interrupteurs et commandes de moteur, qualité industrielle, sectionneurs, interrupteur sans fusible, trois pôles, 30A 600V CA, bornes à vis, acier inoxydable, boîtier NEMA 4X.

La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Formed in nonporous 304 stainless steel
  • IP69k and Type 4X,12K water ingress protection
  • Certified by NSF for hygiene in food processing applications
  • Highly visible red handle which meets OSHA Lockout/Tagout capabilities
  • Accepts up to 2 Auxiliary contacts
  • Formé en acier inoxydable 304 non poreux 
  • IP69k et type 4X, protection contre la pénétration d'eau 12K 
  • Certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments 
  • Poignée rouge très visible qui répond aux capacités de verrouillage/étiquetage de l'OSHA 
  • Accepte jusqu'à 2 contacts auxiliaires

Général

Application

Sans étiquette

Catalog Number

HBLDS3SS

Indicateur EU RoHs

Yes

Méthode de montage

Feet are fixed

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Stainless Steel - Feet are fixed
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Série

  • Non-Fused
  • MotorQuick/LINKOSITY

Spécifications

  • Base - #14 Gauge Type 304 Stainless Steel
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft (Unfused) - Valox®
  • Top - #14 Gauge Type 304 Stainless Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

  • Heavy Duty
  • Replacement Switches

Type

  • Sectionneurs de moteurs
  • Accessoires pour LINKOSITY®.

UPC

783585242736

Dimensions

Dimensions

8.38 po x 4.87 po x 5.39 po

Hauteur

5.39 in

Largeur

4.87 in

Longueur

8.38 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Résistance diélectrique

Withstands 3000V AC minimum

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Stainless Steel - Feet are fixed
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Méthode de montage

Feet are fixed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

95

Quantité dans l'emballage

1