HUBBELL CANADA
Interrupteurs et contrôle de l'éclairage, capteur de présence à interrupteur mural, double technologie, gradation 0-10 V, marche manuelle, 1 relais, 120/277 VAC, blanc, ADD2001W1
Image of ADD2001W1 Interrupteurs et contrôle de l'éclairage, capteur de présence à interrupteur mural, double technologie, gradation 0-10 V, marche manuelle, 1 relais, 120/277 VAC, blanc, ADD2001W1
Image of ADD2001W1 Interrupteurs et contrôle de l'éclairage, capteur de présence à interrupteur mural, double technologie, gradation 0-10 V, marche manuelle, 1 relais, 120/277 VAC, blanc, ADD2001W1

Interrupteurs et contrôle de l'éclairage, capteur de présence à interrupteur mural, double technologie, gradation 0-10 V, marche manuelle, 1 relais, 120/277 VAC, blanc, ADD2001W1

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: ADD2001W1

Interrupteurs et contrôle de l'éclairage, capteur de présence à interrupteur mural, double technologie, gradation 0-10 V, marche manuelle, 1 relais, 120/277 VAC, blanc.

La technologie adaptative double combine la technologie ultrasonique et infrarouge passive, minimisant le risque que les lumières s'allument lorsque l'espace est inoccupé. Une fois l'occupation détectée par les deux technologies dans l'espace, les lumières sont allumées, une seule technologie est nécessaire pour maintenir les lumières allumées. La technologie adaptative offre un meilleur contrôle. La percée brevetée de Hubbell en matière de contrôle avancé comprend des microprocesseurs intelligents surveillant en permanence la zone contrôlée et ajustant la sensibilité et la minuterie en fonction de l'historique environnemental. Le choix optimal lorsque la performance est primordiale.

  • La détection à double technologie combine les avantages individuels de la détection infrarouge passive et ultrasonique
  • cellule photoélectrique intégrée avec mode manuel super économiseur pour la récolte de la lumière du jour
  • la lentille dure résistante aux chocs est standard et la couleur est assortie à l'interrupteur
  • gradation 0-10 V avec ballasts compatibles conformes à la norme IEC 60929 /Pilotes DEL

Général

Catalog Number

ADD2001W1

Couleur

White

Exploitation

Manual On/Auto Off

Type

Dual Tech with 0-10V Dimming

UPC

783585427904

Dimensions

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

120/277 VAC

Liée à l'opération

Exploitation

Manual On/Auto Off

Logistique

Quantité dans l'emballage

50