HUBBELL CANADA
Interrupteurs rotatifs sectionneurs de moteurs 30A4X Boîtier avec interrupteur, HBL13S33D
Image of HBL13S33D Interrupteurs rotatifs sectionneurs de moteurs 30A4X Boîtier avec interrupteur, HBL13S33D

Interrupteurs rotatifs sectionneurs de moteurs 30A4X Boîtier avec interrupteur, HBL13S33D

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL13S33D

Interrupteurs et commandes d’éclairage, grade industriel, interrupteurs rotatifs, interrupteurs de déconnexion de moteur, trois pôles, 30 A 600 V CA, câblage arrière et latéral, acier inoxydable, enceinte NEMA 4X avec interrupteur.

  • Protection latérale en option pour utilisations en murs fermés
  • couvercle à charnière à goupille continue amovible
  • enceinte en acier inoxydable pour résistance aux produits chimiques et à la corrosion

Opérateur rotatif

Général

Application

Rotary

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

HBL13S33D

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Série

Non-Fused

Spécifications

Enclosure Material - Stainless steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Standard Duty

Type

Sectionneurs de moteurs

Type d'armoire

NEMA 4X

UPC

783585202723

Dimensions

Dimensions

6.75 po x 6.96 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

6.96 in

Longueur

6.75 in

Poids

5.8 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

18000

Résistance diélectrique

2,200V AC minimum for 1 minute

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • CSA-C22.2 No.14 Industrial Control File LR-46186
  • UL 508, Industrial Control File #E70402

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Min. 2,200V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Electrical Life - Min. 6,000 Cycles at rated switch load
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94HB/VO
  • Environmental - Operating Temperature - Max. 75°C,Min. -40°C continuous w/o impact
  • Mechanical - Mechanical Life - Min. 10,000 minimum cycles
  • Mechanical - Switch Rating - 25 inch pounds
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #10 AWG Max
  • Mechanical - Terminal Torque - 20 inch pounds
  • Mechanical - Wire Type - Solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

132

Quantité dans l'emballage

1