HUBBELL CANADA
Isolation nylon, épissure bout à bout, 600 V, rouge, YSE18H
Image of YSE18H Isolation nylon, épissure bout à bout, 600 V, rouge, YSE18H

Isolation nylon, épissure bout à bout, 600 V, rouge, YSE18H

Marque: Burndy

No de catalogue: YSE18H

600 VOLTS, 105°C.

YSE18H.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique étamé et sans soudure avec corps/poignée isolante intégrée – offrant une conductivité et une résistance à la traction maximales ainsi qu'un excellent support de câble et un soulagement de la traction
  • poignée isolante à paroi épaisse fendue pour une meilleure adhérence de l'isolation et un soulagement de la traction
  • Insertion
  • isolation en nylon transparent pour une insertion facile du fil

Général

Catalog Number

YSE18H

Code de couleur

Red

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULINK™

Plaqué

Y

Températures nominales

105

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Type de placage

Etain

UPC

781810803882

UPC 14 Digit GTIN

00781810803882

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2/9 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,22 pouce

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.12 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

9/32

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.20 pouces

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.12 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20-18

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 22-AN 18

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 22;AN 20;AN 18

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20;18

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL486

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105

Configuration

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000