HUBBELL CANADA
J-Load Media Outlet, 15A 125V, Prise résistante, 2 ports, Cadre décorateur, Noir, RJ65BKTR
Image of RJ65BKTR J-Load Media Outlet, 15A 125V, Prise résistante, 2 ports, Cadre décorateur, Noir, RJ65BKTR

J-Load Media Outlet, 15A 125V, Prise résistante, 2 ports, Cadre décorateur, Noir, RJ65BKTR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RJ65BKTR

J-Load Media Outlet, 15A 125V, Prise résistante, 2 ports, Cadre décorateur, Noir.

  • Montage personnalisé de boîte 
  • Accepte toute configuration de prise d'ajustement instantané 
  • Isolation la basse tension et la puissance dans la même boîte

Prise inviolable 15A 125V

Général

Application

Idéal pour les téléviseurs à écran plat

Catalog Number

RJ65BKTR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

Laiton

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Cadre et prise seulement

UPC

883778302527

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws for Receptacle

Lié au conducteur

Contacts

Laiton

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1960

Quantité dans l'emballage

10