HUBBELL CANADA
Jack pour téléphone/données, XCELERATOR, Catégorie 6, Bleu, HXJ6B
Image of HXJ6B Jack pour téléphone/données, XCELERATOR, Catégorie 6, Bleu, HXJ6B

Jack pour téléphone/données, XCELERATOR, Catégorie 6, Bleu, HXJ6B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HXJ6B

Jack pour téléphone/données, XCELERATOR, Catégorie 6, Bleu.

Le système NEXTSPEED® Catégorie 6 est conçu pour offrir une marge au-delà de 500 MHz pour les applications Ethernet multi-gigabit fiables. La bande passante étendue de NEXTSPEED offre une fiabilité avec des performances de taux d'erreur binaire nul pour les communications numériques à haut débit d'aujourd'hui.

  • Third Party Verified Category 6 Component Compliant
  • Quick-Lace Towers Accelerate Termination
  • Mating Cycles Exceed Industry Standard by Four Times
  • Conforme aux composants de catégorie 6 vérifiés par un tiers 
  • Les tours à lacets rapides accélèrent la terminaison 
  • Les cycles d'accouplement dépassent de quatre fois les normes de l'industrie.

Borne à lacet rapide

Général

Application

Jusqu'à 5GBASE-T, 802.3bt POE

Catalog Number

HXJ6B

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces

Couleur

Bleu

Cycles de fonctionnement

2000 Plug

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau de construction - Unité principale

thermoplastique

Matériau des contacts

Beryllium Copper with Gold Over Plating

Matériel - bâti

High-impact thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Clé de voûte

Performance

TIA Cat 6 Component, Third Party Verified

Série

XCELERATOR™ Series

Spécifications

  • Housing - High impact thermoplastic (UL 94 V-0)
  • IDC Contact - Phosphor bronze with 100 micro-inch tin over nickel under plating
  • Nose Contact - Beryllium copper with precious metal plating with nickel under-plating

Taille

0,86 (22) x 0,67 (17) x 1,29 (33)

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Type

RJ-45 Jack

Type

Prise modulaire

Type d'article

Prise modulaire

Type de montage

Snap-fit

UPC

662620825403

Dimensions

Taille

0,86 (22) x 0,67 (17) x 1,29 (33)

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

RJ45 Jack to IDC Punch Down

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1,000 Vac @ 60 Hz

Lié au conducteur

Contacts

IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568 Category 6 component
  • UL 1863 - Communications-Circuit Accessory
  • IEC60512-99-002 POE Disconnection Endruance
  • UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces
  • RoHS Compliant

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

2000 Plug

Performance

TIA Cat 6 Component, Third Party Verified

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

1

Nombre d'unités sur la palette

7800

Quantité dans l'emballage

25