Marque: Burndy
No de catalogue: FORCEGAUGE1215
Application
Force Testing
Application - pour utilisation sur
Use with 12-Ton Crimpers: Y750HSXT, PAT750 Series and PAT46 Series with PUADP1 Adapter
Catalog Number
FORCEGAUGE1215
Type
Gauge
Type d'outil
Gauge, Force Test
UPC
781810499870
Dimensions
10.5 po x 7 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
7 in
Longueur
10.5 in
Poids
6 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Contenu de l'emballage
Gauge, Die Blanks, Plastic Case