HUBBELL CANADA
Joint de couvercle de série O en fibre de 4 pouces, OL-90-VG
Image of OL-90-VG Joint de couvercle de série O en fibre de 4 pouces, OL-90-VG

Joint de couvercle de série O en fibre de 4 pouces, OL-90-VG

Marque: Killark

No de catalogue: OL-90-VG

Joint de couvercle de série O en fibre de 4 pouces.

Joint en fibre.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OL-90-VG

Couleur

Marron

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fiber

Type

Gasket

Type de fini

UPC

783936490199

Dimensions

Dimensions

15.88 po x 7.63 po x 5.5 po

Hauteur

5.5 in

Largeur

7.63 in

Longueur

15.88 in

Poids brut de l'emballage

0.12

Taille du moyeu

3-1/2" to 4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

65