HUBBELL CANADA
Image of OLK-1RG Joint de couvercle en néoprène ½" O, OLK-1RG

Joint de couvercle en néoprène ½" O, OLK-1RG

Marque: Killark

No de catalogue: OLK-1RG

Joint de couvercle ½" en néoprène de la série O.

Joint en néoprène.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OLK-1RG

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Neoprene

Type

Gasket

UPC

783936490359

Dimensions

Dimensions

4.75 po x 4.75 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

4.75 in

Longueur

4.75 in

Poids

0.01 lb

Poids brut de l'emballage

0.01

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

50