HUBBELL CANADA
Image of OLK-2RG Joint de couvercle en néoprène"¾" O, OLK-2RG

Joint de couvercle en néoprène"¾" O, OLK-2RG

Marque: Killark

No de catalogue: OLK-2RG

Joint de couvercle en néoprène"¾" de la série O.

Joint en néoprène.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OLK-2RG

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Neoprene

Type

Gasket

UPC

783936490373

Dimensions

Dimensions

4.75 po x 4.75 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

4.75 in

Longueur

4.75 in

Poids

0.01 lb

Poids brut de l'emballage

0.01

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

50