Marque: Killark
No de catalogue: GES-RG
Conforme à la norme NEMA 4.
Application
Un joint en caoutchouc s'insère entre le couvercle et le corps pour rendre l'ensemble étanche.
Catalog Number
GES-RG
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Néoprène
Série
GE Series
Type
joint
UPC
783936211473
Dimensions
5 po x 5 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
5 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
0.02
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
5