HUBBELL CANADA
Joint de débouchure monobloc de 1/2 po, 1042
Image of 1042 Joint de débouchure monobloc de 1/2 po, 1042

Joint de débouchure monobloc de 1/2 po, 1042

Marque: Raco

No de catalogue: 1042

Joint de débouchure monobloc de 1/2 po.

Fermez les ouvertures inutilisées dans les boîtes de jonction ou les panneaux de distribution avec les joints défonçables RACO®. Les joints en acier zingué assurent l’intégrité de l’installation. La conception encliquetable facilite l'installation.

  • La fonction d'encliquetage permet une installation rapide et sûre
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • La conception monobloc est légère et facile à utiliser
  • Répertorié UL
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 2 po.

Général

Catalog Number

1042

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Type de raccord

Knockout Seals

UPC

050169010426

Dimensions

Dimensions

0.282 po x 1.050 po x 1.050 po

Hauteur

1.05 in

Hauteur de l'emballage

2.563 in

Largeur

1.05 in

Largeur de l'emballage

4.125 in

Longueur

0.282 in

Longueur de l'emballage

5.938 in

Poids

0.008 lb

Poids de l'emballage

1.025 lb

Taille du marché

1/2 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

75000

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

1000