Marque: Bell
No de catalogue: 5611-0
Catalog Number
5611-0
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Résistant aux intempéries
Yes
UPC
050169561102
Capacité en pieds cubes
4.69531494140625 cu.in
Hauteur
2.296875 in
Hauteur de l'emballage
2.297 in
Largeur
2.296875 in
Largeur de l'emballage
2.297 in
Longueur de l'emballage
0.891 in
Poids de l'emballage
0.148 lb
Profondeur
0.89 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 1598
Résistant aux intempéries
Yes
Emballage standard
15
Nombre d'unités sur la palette
2700
Nombre de paquets minimum
15
Quantité dans l'emballage
15
Type d'emballage
Polybag