Marque: Wiegmann
No de catalogue: WAS200
Les joints de trou sont conçus pour protéger les boîtiers dotés de trous de bouton-poussoir supplémentaires de 2 pouces, d'ouvertures de conduit ou d'ouvertures défonçables de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.
2-inch conduit holes. Quick wing nut. Oil resistant gasket. ANSI-61 gray smooth finish.
Application
Designed to seal extra push-button holes, conduit openings, and knockout openings from dirt, dust, oil and water.
Catalog Number
WAS200
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type d'accessoire
Hole Seal
Type de fini
Smooth
Type de matériel
Carbon Steel
UPC
786725490806
Dimensions
3.75 po x 3.75 po x 0.75 po
Hauteur
0.75 in
Largeur
3.75 in
Longueur
3.75 in
Poids
0.3 lb
Profondeur
0.7 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
129
Quantité dans l'emballage
10