Marque: Wiegmann
No de catalogue: WAS300
Les joints de trou sont conçus pour protéger les boîtiers dotés de trous de bouton-poussoir supplémentaires de 3 pouces, d'ouvertures de conduit ou d'ouvertures défonçables de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.
3-inch conduit holes. Quick wing nut. Oil resistant gasket. ANSI-61 gray smooth finish.
Application
Designed to seal extra push-button holes, conduit openings, and knockout openings from dirt, dust, oil and water.
Catalog Number
WAS300
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type d'accessoire
Hole Seal
Type de fini
Smooth
Type de matériel
Carbon Steel
UPC
786725490851
Dimensions
6 po x 4.5 po x 0.625 po
Hauteur
0.625 in
Largeur
4.5 in
Longueur
6 in
Poids
0.5 lb
Profondeur
0.7 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
2520
Quantité dans l'emballage
10