HUBBELL CANADA
Joint de trou étanche à l'huile 4 pouces en acier au carbone - gris, WAS400
Image of WAS400 Joint de trou étanche à l'huile 4 pouces en acier au carbone - gris, WAS400

Joint de trou étanche à l'huile 4 pouces en acier au carbone - gris, WAS400

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WAS400

Joint de trou étanche à l'huile 4 pouces en acier au carbone - gris.

Les joints de trou sont conçus pour protéger les boîtiers dotés de trous de bouton-poussoir supplémentaires de 4 pouces, d'ouvertures de conduit ou d'ouvertures défonçables de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau.

  • Ecrou papillon rapide
  • Joint résistant à l'huile
  • Poudre polyester grise ANSI 61
  • Maintient l'indice UL du boîtier lorsque des matériaux similaires sont utilisés

4-inch conduit holes. Quick wing nut. Oil resistant gasket. ANSI-61 gray smooth finish.

Général

Application

Designed to seal extra push-button holes, conduit openings, and knockout openings from dirt, dust, oil and water.

Catalog Number

WAS400

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

Type d'accessoire

Hole Seal

Type de fini

Smooth

Type de matériel

Carbon Steel

UPC

786725490875

Dimensions

Dimensions

5.25 po x 5.5 po x 0.75 po

Hauteur

0.75 in

Largeur

5.5 in

Longueur

5.25 in

Poids

0.6 lb

Profondeur

0.7 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Recognized Component
  • NEMA 1
  • NEMA 4
  • NEMA 4X
  • NEMA 12
  • NEMA 13
  • File No. E64791

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2100

Quantité dans l'emballage

10