HUBBELL CANADA
Joint en néoprène de 1" pour le couvercle de la forme 8, GASK853N
Image of GASK853N Joint en néoprène de 1" pour le couvercle de la forme 8, GASK853N

Joint en néoprène de 1" pour le couvercle de la forme 8, GASK853N

Marque: Killark

No de catalogue: GASK853N

Joint en néoprène de 1" pour le couvercle de la forme 8.

  • Neoprene
  • Compression molded
  • Néoprène
  • moulé par compression

Néoprène. Moulé par compression.

Général

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

GASK853N

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Neoprene

Série

Duraloy 8 Series

Type

Gasket

UPC

783936481692

Dimensions

Diamètre extérieur

1.47 in

Dimensions

6 po x 2 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

2 in

Longueur

6 in

Poids brut de l'emballage

0.03

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

30