Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
GASK854N
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Neoprene
Série
Duraloy 8 Series
Type
Gasket
UPC
783936481708
Diamètre extérieur
1.94 in
Dimensions
7 po x 3 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
3 in
Longueur
7 in
Poids brut de l'emballage
0.05
Taille du moyeu
1-1/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
25