Marque: Bell
No de catalogue: 5019-0
Catalog Number
5019-0
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Mousse
Type
joint
Type d'accessoire
Boîtier/couvercle anti-intempéries
UPC
050169501900
Capacité en pieds cubes
1.662109375 cu.in
Hauteur
4.625 in
Hauteur de l'emballage
4.625 in
Largeur
2.875 in
Largeur de l'emballage
2.875 in
Longueur de l'emballage
0.25 in
Poids de l'emballage
0.02 lb
Profondeur
0.125 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Emballage standard
20
Nombre d'unités sur la palette
6480
Quantité dans l'emballage
20
Type d'emballage
Shrinkwrap