Catalog Number
GS100
Couleur
Noir
Matériau
Mousse
Résistant aux intempéries
Oui
Type
joint
Type d'accessoire
Boîtier/couvercle anti-intempéries
UPC
092326111874
Capacité en pieds cubes
2.0378512 cu.in
Hauteur
4.76 in
Hauteur de l'emballage
6.13 in
Largeur
3.058 in
Largeur de l'emballage
3.9 in
Longueur de l'emballage
0.23 in
Poids de l'emballage
0.019 lb
Profondeur
0.14 in
Résistant aux intempéries
Oui
Emballage standard
20
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Polybag