HUBBELL CANADA
Joint torique d'étanchéité Kellems®, acier zingué avec anneau en néoprène, 1 ½"., 20509005
Image of 20509005 Joint torique d'étanchéité Kellems®, acier zingué avec anneau en néoprène, 1 ½"., 20509005

Joint torique d'étanchéité Kellems®, acier zingué avec anneau en néoprène, 1 ½"., 20509005

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 20509005

Joint torique d'étanchéité Kellems®, acier zingué avec anneau en néoprène, 1 ½".

  • Sealing O-Ring
  • Zinc-Plated Steel with Neoprene Ring
  • 1 1/2"

Standard Product

Général

Application

Weatherproofing

Catalog Number

20509005

Construction

Fabricated

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Metal Clad

Série

Accessories

Spécifications

  • NPT Hub Size - 1 1/2 Inch
  • Thickness Inches (mm) - .16" (3.2)

Type

Sealing O-Ring

Type d'article

Metal Clad Sealing O-Rings

UPC

783585326825

Dimensions

Diamètre - Intérieur

1.84 in

Diamètre extérieur

2.36 in

Taille de l'afficheur

1 1/2"

Taille du moyeu

1-1/2"

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

0.16 in (3.2 mm)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11900

Quantité dans l'emballage

25