Application
Weatherproofing
Catalog Number
20509002
Construction
Fabricated
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Metal Clad
Série
Accessories
Spécifications
Type
Sealing O-Ring
Type d'article
Metal Clad Sealing O-Rings
UPC
783585326795
Diamètre - Intérieur
1 in
Diamètre extérieur
1.34 in
Taille de l'afficheur
3/4"
Taille du moyeu
3/4"
Plage de conducteurs
0.16 in (3.2 mm)
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
31200
Quantité dans l'emballage
100