Marque: Burndy
No de catalogue: KA31UAR
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
KA31UAR
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 LBS/in
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de placage
Tin
UPC
781810365090
UPC 14 Digit GTIN
00781810365090
Dimension - D en pouces
1.19 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.15 in
Dimension - Hauteur en millimètres
28.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.13 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
49 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.00 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.02 in
Dimension - Largeur en millimètres
25 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.91 in
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.34 in
Hauteur de l'emballage
2.25 in
Largeur de l'emballage
5.6 in
Longueur de l'emballage
10 in
Poids de l'emballage
2.72 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 AWG-350 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 -350
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 ;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
275 LBS/in
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
300